DRV5825PEVM-AMPS097

DRV5825PEVM-AMPS097

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV5825PEVM zeigt den neuesten Klasse-D-Verstärker mit digitalem Eingang und geschlossenem Regelkreis von TI für Piezo-Anwendungen. Der DRV5825P ist ein Klasse-D-Audioverstärker mit digitalem Eingang und intelligentem Piezo-Treiberalgorithmus. Das EVM kann als eigenständige Plattform mit Standard-I2C-Registereinstellungen verwendet werden. Das EVM arbeitet auch mit der PPC3-GUI zur Programmierung von I2C-Registereinstellungen.

Merkmale
  • Intelligenter Piezo-Treiberalgorithmus für Piezo-Anwendungen
  • Läuft mit I2C Initialisierung
  • GUI-Steuerung über USB-Port
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS768 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

 

Piezotreiber
DRV5825P — Piezo-Treiber, 4,5 – 26,4 V, 7,5 A Stereo, 15 A Mono, Digitaleing., intell. I/V-Lautsprecher-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Fordern Sie zur EVM-Evaluierung den Zugriff auf DRV5825P Software an.  Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV5825PEVM — 4.5-V to 26.4-V, 7.5-A stereo, 15-A mono, Piezo driver with smart I/V protection evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV5825PEVM — 4.5-V to 26.4-V, 7.5-A stereo, 15-A mono, Piezo driver with smart I/V protection evaluation module
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
* EVM User's guide DRV5825P Evaluation Module PDF | HTML 24.03.2015
Zertifikat DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.07.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos