DRV595EVM

DRV595EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV595 is a high-efficiency, high-current power driver ideal for driving a wide variety of loads in systems powered from 4.5 V to 26 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier. The DRV595EVM is a complete circuit which allows for quick evaluation of the DRV595 device without having to make a proto board.

Merkmale
  • ±3 A Maximum Output Current
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5 V – 26 V
  • High Efficiency Generates Less Heat
  • Multiple Switching Frequencies
  • Master/Slave Synchronization
  • Up to 1.2 MHz Switching Frequency
  • Feedback Power Stage Architecture with High PSRR
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, and Short Circuit with Error Reporting
  • Thermally Enhanced Package
  • DAP (32-pin HTSSOP Pad-down)
  • Universalaudioverstärker
    DRV595 — 15 V/±4 A, hocheffizienter PWM-Leistungstreiber
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    DRV595EVM — DRV595EVM

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    DRV595EVM — DRV595EVM
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
    * EVM User's guide DRV595 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide 29.11.2012
    Zertifikat DRV595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos