DRV8001-Q1EVM

DRV8001-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8001-Q1 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8001-Q1. Das EVM wurde so programmiert und konfiguriert, dass es sofort einsatzbereit ist und sofort mit der Laststeuerung beginnen kann. Dieses EVM zeigt einen integrierten Treiber mit einem Halbbrücken-Gate-Treiber, sechs integrierten Halbbrücken, sechs integrierten High-Side-Treibern, einem externen High-Side-Gate-Treiber für die Heizung, einem externen High-Side-Gate-Treiber für elektrochrome Ladung und einem integrierten Low-Side-Treiber für elektrochrome Lastentladung. Der Baustein verfügt über Schutzfunktionen wie Unter- und Überspannungsüberwachung, Offline-Open-Load- und Kurzschlussdiagnose sowie zonenbasierte Temperaturüberwachung und Abschaltschutz. Der Baustein verfügt außerdem über einen multiplexbaren Sensorausgang (IPROPI) und eine integrierte Stromregelung (ITRIP). Zum EVM gehört eine GUI-Anwendung zur einfachen Steuerung des Motortreibers.

Merkmale
  • Der Betriebsspannungsbereich des Motors reicht von 4,5 V bis 35 V
  • Hohe Ausgangsstromfähigkeit: 4 A Spitzenstrom, 2 A RMS
  • Integrierter XDS110-Debugger für Mikrokontroller-Programmierung über USB

  • Micro-USB-Kabel

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8001-Q1 — Multifunktions-Halbbrücken und Highside-Treiber für die 40-V-Steuerung der Vordertür, für die Aut
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 – Evaluierungsmodul

DRV800X-Q1-EVM-FW — Firmware and Source Code for DRV800x-Q1EVM

close
Version: 1.01
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DRV800x_Q1EVM _FIRMWARE_V1.01

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 – Evaluierungsmodul

DRV800X-Q1EVM-GUI — GUI for DRV800x-Q1EVM

close
Version: DRV800X-Q1EVM-GUI---0.13.8
Veröffentlichungsdatum: 02.01.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8000-Q1EVM — DRV8000-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8001-Q1EVM — DRV8001-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8003-Q1EVM — DRV8003-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

RTM release

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV800x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31.05.2024
Zertifikat DRV8001-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos