DRV8161EVM

DRV8161EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV8161 ist eine dreiphasige bürstenlose Gleichstrom-Ansteuerungsstufe 30 A mit drei DRV8161-Gate-Treibern zum Antrieb von BLDC-Motoren. Das EVM ermöglicht eine schnelle Evaluierung des DRV8161, der einen BLDC-Motor mit trapezförmiger Kommutierung antreibt.

Merkmale
  • Für den Einsatz in 12 V, 24 V und 48 V BLDC-Motorantriebssystemen mit 30 A max. Strom
  • Stromeinstellungen von 16 mA bis 1 A Quelle und 32 mA bis 2 A Senke
  • Drei Low-Side-Strom-Shunt-Verstärker (je einer in DRV8161 integriert)
  • Parallele MOSFET-Treiberstufe

  • Im Lieferumfang nicht enthalten: LAUNCHXL-F280049C

BLDC-Treiber
DRV8161 — Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, ax. 105 V, mit einzelnem Strommes DRV8162 — Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber für max. 105 V mit STO-Funktionalität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8161EVM — DRV8161 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8161EVM — DRV8161 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware für DRV8161EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8161EVM — DRV8161 – Evaluierungsmodul

DRV8161EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware für DRV8161EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8161EVM — DRV8161 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Manifest for the DRV8161 Sensored Trapezoidal Firmware

Versionsinformationen

Firmware for DRV8161EVM

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8161EVM-GUI — GUI für DRV8161EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8161EVM — DRV8161 – Evaluierungsmodul

DRV8161EVM-GUI — GUI für DRV8161EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2024

GUI for Sensored trapezoidal BLDC motor control with the DRV8161EVM

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8161EVM — DRV8161 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DRV8161EVM GUI for the DRV8161 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DRV8161 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 26.04.2024
Zertifikat DRV8161EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos