DRV8163S-Q1EVM

DRV8163S-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8163H-Q1 EVM zeigt die Funktionen und die Leistung des DRV8163H HotRod™-Gehäuses. Das DRV8163H-Q1 ist ein vollständig integrierter Halbbrückentreiber für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen. Der Halbbrückentreiber eignet sich für Hochstromanwendungen mit einer Betriebsspannung von 4,5 V bis 65 V und einem maximalen Ausgangsstrom von 36 A.

Merkmale
  • 36 A max. Ausgangsstrom
  • 70 V absolute Höchstspannung
  • Konfigurierbare Anstiegsrate und Spread-Spectrum-Taktung für niedrige EMI.
  • Integrierte Strommessung und Regelung durch IPROPI

  • Micro-USB-Kabel

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8163-Q1 — 48-V-Halbbrücken-Motortreiber für die Automobilindustrie mit Diagnose und interner Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 evaluation module for SPI variant

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 evaluation module for SPI variant

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8163S-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für SPI-Variante DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für SPI-Variante

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

close
Version: 1.21
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8163S-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für SPI-Variante DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für SPI-Variante

Versionsinformationen

Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI

Neuheiten

  • Improved EVM to PC connection time
  • Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
  • Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — GUI für DRV824x-Q1EVMs, DRV814x-Q1EVMs und DRV8x63-Q1EVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8163S-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für SPI-Variante DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für SPI-Variante

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — GUI für DRV824x-Q1EVMs, DRV814x-Q1EVMs und DRV8x63-Q1EVMs

close
Version: 1.20
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8163S-Q1EVM — DRV8163–Q1 Evaluierungsmodul für SPI-Variante DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für Hardware-Variante DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1-Evaluierungsmodul für SPI-Variante

Versionsinformationen

Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 24.11.2024
Zertifikat DRV8163S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos