DRV8215EVM

DRV8215EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8215 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8215. Das EVM wurde so programmiert und konfiguriert, dass es sofort betriebsbereit ist und Motoren umgehend zum Drehen bringen kann. Der DRV8215 ist ein integrierter Motortreiber mit N-Kanal-H-Brücke, Ladungspumpe, Stromsensorausgang, Stromregelung und Schutzschaltung. Der DRV8215 integriert Stillstandserkennung, Drehzahl- und Spannungsregelung. Die Tripler-Ladungspumpe ermöglicht einen Betrieb bis zu 1,65 V, um 1,8-V-Versorgungsschienen und niedrige Batteriestände auszugleichen. Die Ladungspumpe integriert alle Kondensatoren und ermöglicht einen Betrieb mit 100 % Arbeitszyklus. Zum EVM gehört eine GUI-Anwendung zur einfachen Steuerung des Motortreibers.

Merkmale
  • Der Betriebsspannungsbereich des Motors reicht von 1,65 V bis 11 V
  • Hohe Ausgangsstromfähigkeit: 4 A Spitzenstrom, 2 A RMS
  • Welligkeitszählung zur Positionsüberwachung und Motordrehzahlregelung
  • Einstellbare Verstärkung am Operationsverstärker für hochgenaue Strommessung bis runter zu 10 mA
  • eZ-FET lite USB-basierter Onboard-Emulator für einfache Programmierung und Fehlerbehebung des MSP430-Mikrocontrollers

  • USB-A-zu-Micro-USB-Kabel

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8215 — Halbbrückenmotortreiber m. sensorloser Stillstandserk., I2C, Drehzahl- & Spannungsreg., 11 V, 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8215EVM — Evaluierungsmodul DRV8215

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8215EVM — Evaluierungsmodul DRV8215

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8213EVM — DRV8213 Evaluierungsmodul für Treiber für DC-Bürstenmotoren, 11 V, 4 A, mit integrierter Strommessun DRV8214EVM — DRV8214 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8215EVM — DRV8215 – Evaluierungsmodul DRV8234EVM — DRV8234 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8235EVM — DRV8235-Evaluierungsmodul

DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.

close
Version: 0.28
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8213EVM — DRV8213 Evaluierungsmodul für Treiber für DC-Bürstenmotoren, 11 V, 4 A, mit integrierter Strommessun DRV8214EVM — DRV8214 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8215EVM — DRV8215 – Evaluierungsmodul DRV8234EVM — DRV8234 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8235EVM — DRV8235-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Added MSPM0G3507 example

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI-Anwendung für DRV821xEVMs und DRV823xEVMs

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8213EVM — DRV8213 Evaluierungsmodul für Treiber für DC-Bürstenmotoren, 11 V, 4 A, mit integrierter Strommessun DRV8214EVM — DRV8214 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8215EVM — DRV8215 – Evaluierungsmodul DRV8234EVM — DRV8234 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8235EVM — DRV8235-Evaluierungsmodul

DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI-Anwendung für DRV821xEVMs und DRV823xEVMs

close
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 04.04.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8213EVM — DRV8213 Evaluierungsmodul für Treiber für DC-Bürstenmotoren, 11 V, 4 A, mit integrierter Strommessun DRV8214EVM — DRV8214 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8215EVM — DRV8215 – Evaluierungsmodul DRV8234EVM — DRV8234 Auswertemodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber mit Stillstandserkennung und Welligkeitsz DRV8235EVM — DRV8235-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
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
* EVM User's guide DRV821x and DRV823x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.04.2024
Zertifikat DRV8215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos