DRV8218EVM

DRV8218EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8218EVM ermöglicht die Evaluierung des DRV8218-Bausteins. Das Evaluierungsmodul (EVM) wurde so programmiert, dass es sofort einsatzbereit ist und mit der Lastsantrieb beginnen kann. Zur Vereinfachung der Steuerung und Konfiguration verfügt das EVM über Stiftleisten für einfachen Zugriff auf Stromversorgungs- und Lastanschlüsse sowie auf integrierte Potenziometer zur Eingabe von PWM-Signalen.

Merkmale
  • Auf der Platine integrierter 3,3-V-LDO für digitale Spannungsversorgung.
  • Hauptsignalleiste mit abnehmbaren Shunts zum Trennen der Hauptsignale von auf der Platine integrierten MCU zu DRV8218.
  • Auf der Platine integrierte Potenziometer zur Eingangssignalsteuerung.
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8218 — H-Brücken-Motortreiber, 11 V, 8 A, mit Auto-Sleep-Modus Option für unabhängige 1/2-Brückensteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
DRV8218EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8218EVM — DRV8218 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8218EVM — DRV8218 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8218EVM — DRV8218 – Evaluierungsmodul

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 24.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8218EVM — DRV8218 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide DRV8218 Evaluation Module PDF | HTML 30.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos