DRV8303EVM

DRV8303EVM-Evaluierungsmodul für Dreiphasen-Vortreiber mit Dual-Strom-Shunt-Verstärkern

DRV8303EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8303 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PSMS) - motors with examples of both sensorless Field Oriented / Vector Control (FOC) and TI's InstaSPIN-BLDC sensorless BLDC solution. 

The DRV8303EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8303. Users can control the DRV8303 with the onboard C2000 Piccolo F28035 microcontroller.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include CPAP and pumps, E-bikes, E-scooters, medical pumps and drills, power tools and robotics.

Merkmale
  • DRV8303 2.3A sink/1.7A source, three phase inverter
  • C2000 Piccolo F28035 MCU onboard
  • CCStudio v5.x Integrated Development Environment
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Example software and firmware projects available for free through controlSUITE
  • Supports 60V/20A peak operating conditions

  • DRV8303 Evaluation Board
  • USB Cable

BLDC-Treiber
DRV8303 Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order the DRV8303EVM evaluation module
  2. Read the user guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8303EVM — DRV8303EVM-Evaluierungsmodul für Dreiphasen-Vortreiber mit Dual-Strom-Shunt-Verstärkern

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8303EVM DRV8303EVM-Evaluierungsmodul für Dreiphasen-Vortreiber mit Dual-Strom-Shunt-Verstärkern

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC531 — Software: DRV8303EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8303EVM DRV8303EVM-Evaluierungsmodul für Dreiphasen-Vortreiber mit Dual-Strom-Shunt-Verstärkern

SLVC531 Software: DRV8303EVM

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 13.07.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8303EVM DRV8303EVM-Evaluierungsmodul für Dreiphasen-Vortreiber mit Dual-Strom-Shunt-Verstärkern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc531 or www.ti.com/lit/xx/slvc531b/slvc531b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC531. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC598.ZIP (4015 KB)
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
* EVM User's guide DRV8303EVM User's Guide (Rev. A) 04.10.2013
Zertifikat DRV8303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos