DRV8306EVM

DRV8306EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8306-Evaluierungsmodul (EVM) bietet ein Anwendungsplatinendesign zur einfachen Evaluierung des Bausteins DRV8306. Der DRV8306-Baustein ist ein Gate-Treiber-IC für dreiphasige Motorantriebsanwendungen. Der DRV8306-Baustein bietet drei hochpräzise getrimmte und temperaturkompensierte Halbbrückentreiber, von denen jeder einen High- und Low-Side-MOSFET vom N-Typ ansteuern kann.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 6 V bis 38 V
  • Integrierte 120-Grad-Kommutierung
  • Drei integrierte Strom-Shunt-Verstärker
  • Zyklusweise Strombegrenzung
BLDC-Treiber
DRV8306 — Intelligenter 3-Phasen-BLDC-Gate-Treiber mit Sensor-Trapezsteuerung und max. 40 V

 

MOSFETs
CSD88584Q5DC — 40 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, SON 5 mm x 6 mm Dual-Cool™-Leistungsblock,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul DRV8306EVM bestellen
  2. Lesen Sie das Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8306EVM — DRV8306 Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8306EVM — DRV8306 Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV8306EVM User’s Guide 03.04.2018
Zertifikat DRV8306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos