DRV8307EVM

DRV8307EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8307 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM).  Aimed at 12V and 24V motors, this simple pre-driver features a PWM current control interface, three Hall sensor inputs, and locked rotor detection and restart.

The DRV8307EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8307. Users can control the DRV8307 with an onboard potentiometer or can supply a PWM to a dedicated test pin.  The EVM is a cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include pumps and industrial equipment, currency counters and printers.

Merkmale
  • DRV8307 8.5-32V, three phase BLDC pre-driver
  • TLC555 PWM generation circuit
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Supports 8.5V to 32V and 5A power. Current can be increased by changing RSENSE

DRV8307 Evaluation Board

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
DRV8307 — 3-Phasen-BLDC-Gate-Treiber mit max. 42 V sensorbehafteter Trapezsteuerung

 

MOSFETs
CSD88537ND — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order the DRV8307EVM evaluation module
  2. Read the user guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8307EVM — DRV8307-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motorvortreiber

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00196 — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8307EVM — DRV8307-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motorvortreiber

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00196 — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V
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
Zertifikat DRV8307EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DRV8307 User’s Guide 31.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos