TIDA-00196

TIDA-00196

Designdateien

Überblick

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.

Merkmale
  • Power input supports 8.5V to 32V and 5.2A or greater
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify speed, max current and max torque with resistor changes
  • Can drive 201 mNm (28.5 oz-in) at 1767 RPM at 24V, 2.1A
  • Design features up to 75% efficiency
  • System has been fully tested and proven
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU303.PDF (1874 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR552.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR551.PDF (85 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013 — Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV8307 — 3-Phasen-BLDC-Gate-Treiber mit max. 42 V sensorbehafteter Trapezsteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88537ND — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8307EVM — DRV8307-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motorvortreiber

This 6 cm motor is form-factor ready; simply hook up the power and watch it spin!  The simple and reliable design is easy to modify to support speed and current system needs.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8307 controller decides when to drive (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00196 — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8307EVM — DRV8307-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motorvortreiber

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00196 — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00196 — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V

TIDC387 — TIDA-00196 Hardware Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00196 — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 12 und 24 V

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc387 or www.ti.com/lit/xx/tidc387/tidc387.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC387. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00196 Test Results 25.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos