DRV8334EVM

DRV8334-Evaluierungsmodul für 3-Phasen-Gate-Treiber

DRV8334EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8334-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine bürstenlose 3-phasige 30-A-DC-Ansteuerungsstufe auf Basis des DRV8334--Gate-Treibers für BLDC-Motoren. Das EVM ermöglicht eine schnelle Evaluierung des DRV8334, der einen BLDC-Motor mit trapezförmiger Kommutierung antreibt. Status-LEDs für alle Stromversorgungen sowie eine LED zur Fehleranzeige dienen dazu dem Benutzer Feedback über den Zustand des Systems zu geben. Das C2000™ LaunchPad™ Entwicklungskit (LAUNCHXL-F280049C) ist erforderlich und wird zur Steuerung des DRV8334 sowie zur Überwachung und Meldung von Fehlern verwendet.

Merkmale
  • Für den Einsatz in 12-V-, 18-V- und 24-V-Systemen
  • Bietet eine verbesserte intelligente Gate-Steuerung für eine optimierte MOSFET-Steuerung der Anstiegsgeschwindigkeit.
  • Verbesserte integrierte Schutzfunktionen, einschließlich Phasenkomparatoren und weiche Abschaltung
  • Unterstützt einen Motorstrombetrieb von bis zu 30 A
  • 3x integrierte CSAs mit ±0,2-mV-Eingangs-Offset-Drift
BLDC-Treiber
DRV8334 3-Phasen-Gate-Treiber, 60 V, 1000 mA bis 2000 mA, mit genauer Strommessung DRV8334-Q1 Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit (12 V und 24 V) mit präziser Stromerfassung für die Automobi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8334EVM DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8334 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.11.2023
Zertifikat DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos