DRV8374S-29EVM

DRV8374S-29EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsmodule (EVM) DRV8374 und DRV8378 dienen zur Evaluierung integrierter Treiber-ICs für dreiphasige Motorantriebe. Sie ermöglichen den Aufbau einer Ein-Chip-Leistungsstufe zur Ansteuerung bürstenloser Gleichstrommotoren mit 4,5 V bis 35 V (DRV8374) bzw. 4,5 V bis 65 V (DRV8378).

Merkmale
  • Betriebsspannung von 4,5 V bis 65 V und Spitzenstrombelastbarkeit von 16 A (DRV8378EVM)
  • Betriebsspannung von 4,5 V bis 35 V und Spitzenstrombelastbarkeit von 40 A (DRV8374EVM)
  • GVDD-Regler
  • Integrierte Strommessverstärker (CSA) für die dreiphasige Low-Side-Strommessung • LEDs zur Anzeige von Versorgung und Fehlern
  • Firmware für sensorbasierte Trapezkommutierung mit C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) verfügbar
BLDC-Treiber
DRV8378 — Dreiphasen-Motortreiber, 70 V (max.), 16 A Spitze, integrierte Strommessung, integrierte FETs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
DRV8374S-29EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8374S-29EVM — DRV8374 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8374S-29EVM — DRV8374 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8374S-29EVM — DRV8374 – Evaluierungsmodul

DRV8374S-29EVM-DOC-CERT — DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8374S-29EVM — DRV8374 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

DRV8374S-29EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8374 and DRV8378 Evaluation Module PDF | HTML 30.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos