DRV8421BEVM

DRV8421BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8421 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8421. Das EVM wurde so programmiert und konfiguriert, dass es sofort betriebsbereit ist und Motoren umgehend zum Drehen bringen kann. Der Baustein kann verwendet werden, um einen oder zwei Gleichstrommotoren, einen bipolaren Schrittmotor oder andere Lasten mit bis zu 2 A von jedem Ausgang bzw. 4 A im Parallelbetrieb anzusteuern.

Merkmale
  • Der Betriebsspannungsbereich des Motors reicht von 4 V bis 18 V
  • Hohe Ausgangsstromfähigkeit: 2 A Spitzenstrom, 1 A RMS
  • Unterstützt den Parallelmodus mit 4 A Spitzenstrom, 2A RMS
  • Interne Schutzfunktionen einschließlich UVLO, OCP, TSD mit nFAULT-Anzeige
  • Schlafmodus mit niedrigem Stromverbrauch
Schrittmotor-Treiber
DRV8421 — 18 V 2 A Dual h-Brückenmotortreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8421BEVM — DRV8421B Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8421BEVM — DRV8421B Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8421BEVM — DRV8421B – Evaluierungsmodul

DRV8421XEVM-FW — Firmware and Source Code for DRV8421AEVM and DRV8421BEVM

close
Version: 1.00
Veröffentlichungsdatum: 13.06.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8421BEVM — DRV8421B – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

See user guide on the EVM page.  Initial release
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
* EVM User's guide DRV8421x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.06.2024
Zertifikat DRV8421BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos