DRV8434AEVM

DRV8434AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8434A (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8434A.

Die DRV8434A-Bausteine sind integrierte Motortreiberlösungen für bipolare Schrittmotoren. Der Baustein enthält zwei N-Kanal-Leistungs-MOSFET-H-Brücken, eine integrierte Schaltung zur Strommessung und -regelung, eine analoge Funktion zur Stillstandserkennung sowie einen Mikroschritt-Indexer. DRV8434A-Bausteine können mit einer Versorgungsspannung von 4,5 V bis 48 V betrieben werden. Eine einfache STEP/DIR-Steuerungsschnittstelle ermöglicht die Verwaltung der Ausgänge durch einen externen Controller.

Weitere Informationen zu diesem Evaluierungsmodul sind im DRV8434AEVM-Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 48 V
  • Bis zu 4 A Spitzenstrom
  • Eine einfache STEP/DIR-Eingangsschnittstelle
  • Integrierte Strommessung und Mikroschritt-Indexer
  • Intelligente Abstimmungstechnologie
  • Analoge Stillstandserkennung
Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8434A — Bipolarer 2,5-A-Schrittmotortreiber für den Automobilbereich, 48 V, mit integrierter Strommessung un DRV8434A-Q1 — Bipolarer-Schrittmotor-Treiber, 48 V, 2,5 A, mit integrierter Strommessung und Stillstandserkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8434AEVM — DRV8434A Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit analoger Stillstandserkennung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8434AEVM — DRV8434A Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit analoger Stillstandserkennung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8434AEVM — DRV8434A Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit analoger Stillstandserkennung

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2020
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8434AEVM — DRV8434A Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit analoger Stillstandserkennung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc367 or www.ti.com/lit/xx/sloc367/sloc367.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC367. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8434AEVM user's guide PDF | HTML 13.11.2020
Zertifikat DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos