DRV8434SEVM

DRV8434SEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8434S (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8434S.

Der DRV8434S ist ein vollständig integrierter Schrittmotortreiber, der am Vollausschlag bis zu 2,5 A Strom liefert und einen internen Mikroschritt-Indexer, Decay-Technologie zur intelligenten Feinabstimmung, einen erweiterten Algorithmus zur Stillstandserkennung sowie eine integrierte Strommessung unterstützt. Die DRV8434S-Bausteine können mit einer Versorgungsspannung von 4,5 bis 48 V betrieben werden. Eine einfache STEP/DIR-Steuerschnittstelle und die SPI-Kommunikation mit Verkettungsunterstützung ermöglicht die Verwaltung der Ausgänge durch einen externen Controller. Der Decay-Modus kann als langsamer, als gemischter Decay-Modus, als Welligkeitsregelung mit intelligenter Abstimmung oder als dynamische Abklingstromregelung mit intelligenter Abstimmung ausgewählt werden.

Weitere Informationen zu diesem Evaluierungsmodul sind im DRV8434SEVM-Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 4,5 V bis 48 V
  • Spitzenstrom von bis zu 4 A
  • Eine einfache STEP/DIR-Eingangsschnittstelle und SPI-Kommunikation mit Verkettungsunterstützung
  • Integrierte Strommessung und Mikroschritt-Indexer
  • Intelligente Abstimmungstechnologie
  • Stillstandserkennung
Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8434S — Bipolarer 2,5-A-Schrittmotortreiber für den Automobilbereich, 48 V, mit integrierter Strommessung un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8434SEVM — DRV8434S Schrittmotortreiber mit Stallerkennung und SPI-Schnittstellenevaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8434SEVM — DRV8434S Schrittmotortreiber mit Stallerkennung und SPI-Schnittstellenevaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLOC370 — DRV8434SEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8434SEVM — DRV8434S Schrittmotortreiber mit Stallerkennung und SPI-Schnittstellenevaluierungsmodul

SLOC370 — DRV8434SEVM Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2022
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8434SEVM — DRV8434S Schrittmotortreiber mit Stallerkennung und SPI-Schnittstellenevaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc370 or www.ti.com/lit/xx/sloc370b/sloc370b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC370. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8434SEVM User's Guide 25.11.2020
Zertifikat DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.12.2020
Benutzerhandbuch DRV8434SEVM GUI User's Guide 25.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos