DRV8701EVM

DRV8701EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 H-bridge gate driver and CSD18532Q5B N-channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, power-efficient, and cost-effective platform that speeds development for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external equipment.

Merkmale
  • 5.9 to 45V operating voltage range
  • 15A continuous / 20A peak H-bridge output current
  • Drives a single bidirectional brushed DC motor
  • Compact 3.5” x 2.2” form factor
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface
MOSFETs
CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8701 — Intelligenter 47-V-H-Brücken-Gate-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8701EVM — DRV8701 Full Bridge Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8701EVM — DRV8701 Full Bridge Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC615 — DRV8701EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8701EVM — DRV8701 Vollbrücken-Gate-Treiber für bürstenbehaftete DC-Motoren – Evaluierungsmodul

SLVC615 — DRV8701EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2015
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8701EVM — DRV8701 Vollbrücken-Gate-Treiber für bürstenbehaftete DC-Motoren – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc615 or www.ti.com/lit/xx/slvc615/slvc615.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC615. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8701 Evaluation Module User's Guide 25.03.2015
Zertifikat DRV8701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos