DRV8702-Q1EVM

DRV8702-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8702-Q1EVM (Evaluierungsmodul) ist ein Evaluierungskit zur Demonstration des H-Brücken-Gate-Treibers DRV8702-Q1 von TI. Ein MSP430G2553 wird verwendet, um den Arbeitszyklus und die Richtung des Motors zu steuern und gleichzeitig den Motorstrom zu überwachen, der von DRV8702-Q1 gemeldet wird. Die Leistungsstufe wird mit dem H-Brücken-Gate-Treiber DRV8702-Q1 für den Automobilbereich und N-Kanal-NexFETTM-Leistungs-MOSFETs CSD18540Q5B erstellt. Das EVM ist eine leistungsstarke, geschützte und kostengünstige Plattform, welche den Entwicklungsaufwand reduziert und so eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Eine benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme des EVM mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • 5,9 V bis 45 V Betriebsspannungsbereich
  • 15 A Dauerstrom / 20 A Spitzenwert von H-Brücken-Ausgangsstrom
  • Treiber für einen einzelnen bidirektionalen Gleichstrombürstenmotor oder zwei unidirektionale Gleichstrombürstenmotoren
  • Kompakter Formfaktor von 3,5 x 2,2 Zoll
  • Benutzerfreundliche GUI über MSP430 und USB-Schnittstelle

  • Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM9036Q-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger 

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8702-Q1 47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

    ;
  1. Evaluierungsmodul DRV8702-Q1EVM bestellen
  2. ;
  3. Laden Sie die DRV8702-Q1EVM-Software herunter.
  4. ;
  5. Lesen Sie das Benutzerhandbuch für DRV8702-Q1-EVM
  6. ;

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8702-Q1EVM — DRV8702-Q1 Automotive Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8702-Q1EVM DRV8702-Q1 Automotive Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC672 — DRV8702-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8702-Q1 47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8702-Q1EVM DRV8702-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber für die Automobilindustrie

SLVC672 DRV8702-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8702-Q1 47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8702-Q1EVM DRV8702-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Motortreiber für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc672 or www.ti.com/lit/xx/slvc672a/slvc672a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC672. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8702-Q1 EVM User’s Guide 26.10.2016
Zertifikat DRV8702-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos