DRV8702D-Q1EVM

DRV8702D-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete Haĺbbrücken-DC-Motortreiber für die Automobilindu

DRV8702D-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

DRV8702D-Q1EVM (Evaluierungsmodul) ist ein Evaluierungskit zur Demonstration des Halbbrücken-Gate-Treibers DRV8702D-Q1 von TI. Ein MSP430G2553 wird verwendet, um den Arbeitszyklus und die Richtung des Motors zu steuern und gleichzeitig den Motorstrom zu überwachen, der von DRV8702D-Q1 gemeldet wird. Die Leistungsstufe wird mit dem H-Brücken-Gate-Treiber DRV8702D-Q1 für den Automobilbereich und N-Kanal-NexFET-Leistungs-MOSFETs CSD18540Q5B erstellt. Das EVM ist eine leistungsstarke, geschützte und kostengünstige Plattform, welche den Entwicklungsaufwand reduziert und so eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Eine benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme des EVM mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • 5,9 V bis 45 V Betriebsspannungsbereich
  • 15 A Dauerstrom / 20 A Spitzenwert von H-Brücken-Ausgangsstrom
  • Treiber für einen einzelnen bidirektionalen Gleichstrombürstenmotor oder zwei unidirektionale Gleichstrombürstenmotoren
  • Kompakter Formfaktor von 3,5 x 2,2 Zoll
  • Benutzerfreundliche GUI über MSP430 und USB-Schnittstelle

Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM9036Q-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger 

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8702D-Q1 47-V-Halbbrücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul DRV8702D-Q1EVM bestellen
  2. Laden Sie die DRV8702D-Q1EVM-Software herunter.
  3. Lesen Sie das DRV8702-Q1-EVM-Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8702D-Q1EVM — DRV8702D-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete Haĺbbrücken-DC-Motortreiber für die Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8702D-Q1EVM DRV8702D-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete Haĺbbrücken-DC-Motortreiber für die Automobilindustrie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC688 — DRV8702D-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8702D-Q1EVM DRV8702D-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete Haĺbbrücken-DC-Motortreiber für die Automobilindu

SLVC688 DRV8702D-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8702D-Q1EVM DRV8702D-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete Haĺbbrücken-DC-Motortreiber für die Automobilindu

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc688 or www.ti.com/lit/xx/slvc688/slvc688.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC688. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8702D-Q1 EVM User's Guide 22.03.2017
Zertifikat DRV8702D-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos