DRV8703-Q1EVM

DRV8703-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

DRV8703-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8703-Q1EVM (Evaluierungsmodul) ist ein Evaluierungskit zur Demonstration des H-Brücken-Gate-Treibers DRV8703-Q1 von TI. Ein MSP430G2553 wird verwendet, um den Arbeitszyklus und die Richtung des Motors zu steuern und gleichzeitig den Motorstrom zu überwachen, der von DRV8703-Q1 gemeldet wird. Die Leistungsstufe wird mit dem H-Brücken-Gate-Treiber DRV8703-Q1 für den Automobilbereich und N-Kanal-NexFETTM-Leistungs-MOSFETs CSD18540Q5B erstellt. Das EVM ist eine leistungsstarke, geschützte und kostengünstige Plattform, welche den Entwicklungsaufwand reduziert und so eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Eine benutzerfreundliche Anwendung ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme des EVM mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • 5,9 V bis 45 V Betriebsspannungsbereich
  • 15 A Dauerstrom / 20 A Spitzenwert von H-Brücken-Ausgangsstrom
  • Treiber für einen einzelnen bidirektionalen Gleichstrombürstenmotor oder zwei unidirektionale Gleichstrombürstenmotoren
  • Kompakter Formfaktor von 3,5 x 2,2 Zoll
  • Benutzerfreundliche GUI über MSP430 und USB-Schnittstelle

  • Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM9036Q-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger 

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8703-Q1 Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul DRV8703-Q1EVM bestellen
  2. Laden Sie die DRV8703-Q1EVM-Software herunter.
  3. Lesen Sie das Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8703-Q1EVM — DRV8703-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC673 — DRV8703-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8703-Q1 Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

SLVC673 DRV8703-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8703-Q1 Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1 Evaluierungsmodul für bürstenbehaftete DC-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc673 or www.ti.com/lit/xx/slvc673a/slvc673a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC673. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide DRV8703-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 11.10.2018
Zertifikat DRV8703-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos