DRV8711EVM

DRV8711EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be monitored with onboard LED.

The DRV8711EVM is a complete solution for evaluating the DRV8711 stepper motor controller. The DRV8711 is simply programmed and controlled by the MSP430 through the GUI that is available for download in the DRV8711EVM tool folder. Power is provided externally, up to 52V, through the power header. A stepper motor is included in the EVM for controller performance evaluation. GUI defaults to optimum settings matched to the included motor. The EVM can also be configured to drive dual DC motor through a PWM control tab on the GUI.

Merkmale
  • Built-in 1/256-step microstepping indexer
  • N-channel NexFET power MOSFETs
  • Ultra-smooth motion profile
  • Integrated stall detection reported on logic-level output pin
  • Complete protection and diagnosis
  • User-friendly GUI
  • Stepper motor included
  • Configurable for dual DC motor control


DRV8711 evaluation board
Stepper Motor (ACT Motor 23HS8430)
USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

MOSFETs
CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8711 — Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8711EVM — Evaluierungsmodul für Schrittmotor-Vortreiber mit On-Chip-1/256-Mikroschritt-Indexer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8711EVM — Evaluierungsmodul für Schrittmotor-Vortreiber mit On-Chip-1/256-Mikroschritt-Indexer

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC500 — DRV8711 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8711 — Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8711EVM — Evaluierungsmodul für Schrittmotor-Vortreiber mit On-Chip-1/256-Mikroschritt-Indexer

SLVC500 — DRV8711 Software

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8711 — Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8711EVM — Evaluierungsmodul für Schrittmotor-Vortreiber mit On-Chip-1/256-Mikroschritt-Indexer

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc500 or www.ti.com/lit/xx/slvc500d/slvc500d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC500. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8711 EVM GUI (Rev. C) 26.04.2017
Zertifikat DRV8711EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos