DRV8770EVM

DRV8770EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8770 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des DRV8770-Bausteins.

Der DRV8770nbsp;bietet zwei Halbbrücken-Gate-Treiber, die jeweils High-Side- und Low-Side-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs ansteuern können. Der DRV8770nbsp;ist mit Schutzfunktionen wie BST-Unterspannungs-Lockout, GVDD-Unterspannung und thermischer Abschaltung ausgestattet.

Das EVM verfügt über integrierte Abwärtswandler und LDOs, die alle Komponenten auf der Platine sowie die H-Brücken-High-Side-Stromversorgung mit Strom versorgen. Das EVM ist mit Potentiometern ausgestattet, mit denen Sie das Tastverhältnis der Eingangssteuerpins (INHA, INLA, INHB, INLB) einstellen können. Das EVM kann so modifiziert werden, dass es externe Mikrocontroller zur Steuerung des DRV8770-Motortreibers unterstützt.

Merkmale
  • 5-V bis 100-V H-Brücken-Betriebsspannung
  • 5-V bis 20-V DRV8770nbsp;Versorgungsspannungsbereich
  • Eingebauter Abwärtswandler und LDO
  • Unterstützung externer MCU-Steuerung des DRV8770
Low-power MCUs
MSP430G2553 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8770 100-V-Halbbrücken-Gate-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8770EVM DRV8770 100-V gate driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8770EVM DRV8770 Evaluierungsmodul mit 100 V für Gate-Treiber

SLVC826 DRV8770EVM Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.08.2021
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8770EVM DRV8770 Evaluierungsmodul mit 100 V für Gate-Treiber

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc826 or www.ti.com/lit/xx/slvc826/slvc826.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC826. Please update any bookmarks accordingly.
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
Benutzerhandbuch DRV8770 100-V Gate Driver Evaluation Module PDF | HTML 29.09.2021
Zertifikat DRV8770EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos