DRV8821EVM

DRV8821EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8821 is a dual stepper motor controller evaluation module includes device, cabling and software to ease the evaluation of the device when driving a customer's motor.

Merkmale
  • DRV8821 dual stepper motor controller
  • Easy to use GUI to allow for easy setup
  • Includes all necessary cabling and software to control DRV8821

  • DRV8821 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Schrittmotor-Treiber
DRV8821 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 32 V, 1,5 A, mit integrierter Strommessung und 1/8-Mikroschrittbet
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8821EVM — DRV8821 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8821EVM — DRV8821 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8823 — Dual-bipolarer Schrittmotor- oder Vierfach-H-Brückenmotortreiber für 32 V, 1 A, mit Stromregulierung DRV8823-Q1 — 34 V, 1 A, bipolarer Doppelschritt- oder Vierfach-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung für die A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8821EVM — DRV8821-Evaluierungsmodul DRV8823EVM — DRV8823-Evaluierungsmodul

SLVC423 — DRV8821, DRV8823 Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8823 — Dual-bipolarer Schrittmotor- oder Vierfach-H-Brückenmotortreiber für 32 V, 1 A, mit Stromregulierung DRV8823-Q1 — 34 V, 1 A, bipolarer Doppelschritt- oder Vierfach-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung für die A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8821EVM — DRV8821-Evaluierungsmodul DRV8823EVM — DRV8823-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc423 or www.ti.com/lit/xx/slvc423c/slvc423c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC423. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8821-23 EVM GUI (Rev. A) 26.04.2017
Zertifikat DRV8821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos