DRV8829EVM

DRV8829EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8829 evaluation module consists of a two 5.0A, single H-bridge motor drivers with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 512 microsteps. With the DRV8829EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8829 motor driver in their specific application.

Merkmale
  • 5A Peak / 3.5A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (200mR LS+HS)
  • Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8829 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8829 — 50 V, 5 A, Halbbipolar-Schrittmotortreiber mit 32-stufiger Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8829EVM — Evaluation Module for the DRV8829

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8829EVM — Evaluation Module for the DRV8829

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC365 — DRV8828-29 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8828 — 47 V, 3 A-H-Brücken-Motortreiber mit 32-stufiger Stromregelung DRV8829 — 50 V, 5 A, Halbbipolar-Schrittmotortreiber mit 32-stufiger Stromregelung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8829EVM — Evaluierungsmodul für den DRV8829

SLVC365 — DRV8828-29 Software

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8828 — 47 V, 3 A-H-Brücken-Motortreiber mit 32-stufiger Stromregelung DRV8829 — 50 V, 5 A, Halbbipolar-Schrittmotortreiber mit 32-stufiger Stromregelung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8829EVM — Evaluierungsmodul für den DRV8829

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc365 or www.ti.com/lit/xx/slvc365c/slvc365c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC365. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide CPG006 DRV8828EVM, DRV8829EVM User's Guide 02.06.2011
Zertifikat DRV8829EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos