DRV8832EVM

DRV8832EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8832 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a parallel control interface and a small number of external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8832EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8832 motor driver in their specific application. The DRV8832 includes an internal reference voltage which is used to set the PWM regulated output voltage controlled by voltage at the VSET pin. This EVM operates on power supply voltages from 2.75 V to 6 V.

Merkmale
  • 1.0A Continuous Current Output
  • Low Operating Voltage: 2.75 to 6V
  • Low RDSON (450mΩ LS+HS)
  • Includes terminal connections for power, output and control signals
  • Kelvin connections for power, output and control signals
  • EVM includes LED indicator of fault state.
  • VSET voltage can be set using on-board potentiometer or external source.
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8832 — 7-V-, 1-A-H-Brücken-Motortreiber mit Spannungsregelung DRV8832-Q1 — H-Brücken-Motortreiber mit Spannungsregelung, 7 V, 1 A (Automobilindustrie)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8832EVM — DRV8832 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8832EVM — DRV8832 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8830 — 7 V, 1 A, H-Brücken-Motortreiber mit Drehzahlregelung und I2C-Steuerung DRV8832 — 7-V-, 1-A-H-Brücken-Motortreiber mit Spannungsregelung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8830EVM — DRV8830-Evaluierungsmodul DRV8832EVM — DRV8832-Evaluierungsmodul

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2012
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8830 — 7 V, 1 A, H-Brücken-Motortreiber mit Drehzahlregelung und I2C-Steuerung DRV8832 — 7-V-, 1-A-H-Brücken-Motortreiber mit Spannungsregelung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8830EVM — DRV8830-Evaluierungsmodul DRV8832EVM — DRV8832-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc424 or www.ti.com/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8830-32 User Guide 03.06.2011
Zertifikat DRV8832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos