DRV8833CEVM

DRV8833CEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8833CEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage dual H-bridge motor driver, DRV8833C, driving stepper motors. A MSP430G2553 is used to control the speed of the motor and current levels.

Merkmale
  •  Operates from 4 to 10.8V
  •  Drives one stepper motor in full- or half-step mode
  •  Multiple full-scale current options on-board
  •  Set full-scale current via jumpers (200mA, 400mA or 600mA options).
Schrittmotor-Treiber
DRV8833C Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 10,8 V, 1 A, mit Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8833CEVM — DRV8833C Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8833CEVM DRV8833C Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLLC452 — DRV8833CEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8833CEVM DRV8833C-Evaluierungsmodul

SLLC452 DRV8833CEVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8833CEVM DRV8833C-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc452 or www.ti.com/lit/xx/sllc452/sllc452.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC452. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8833C EVM User Guide 05.11.2014
Zertifikat DRV8833CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos