DRV8834EVM

DRV8834EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8834 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8834 motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microcontroller which has been pre-programmed with a set of useful algorithms for driving a stepper or two brushed DC motors. The graphical user interface allows control of the EVM through the user's computer via USB port. The regulated voltage for the MSP430 is provided by LP2985-33 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 2.5V to 10.8V.

Merkmale
  • Microstep using DRV8834 internal indexer, on-board MSP430, or external MCU.
  • On-board potentiometers allows for adjusting Vref and decay ratio, blanking time and off time.
  • Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.
  • Headers and a simple jumper are provided so that the DRV8834 can be driven with customer's choice of microcontroller.
  • Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles. MSP430 algorothms available in the software download section.

  • DRV8834 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8834 — Zweifacher H-Brücken- oder Schrittmotortreiber, 11 V, 1,5 A, mit 1/32-Mikroschritt-Indexer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8834EVM — DRV8834 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8834EVM — DRV8834 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC421 — DRV8834 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8834 — Zweifacher H-Brücken- oder Schrittmotortreiber, 11 V, 1,5 A, mit 1/32-Mikroschritt-Indexer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8834EVM — DRV8834-Evaluierungsmodul

SLVC421 — DRV8834 Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2018
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8834 — Zweifacher H-Brücken- oder Schrittmotortreiber, 11 V, 1,5 A, mit 1/32-Mikroschritt-Indexer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8834EVM — DRV8834-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc421 or www.ti.com/lit/xx/slvc421e/slvc421e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC421. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC589.ZIP (1701 KB)
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
* EVM User's guide DRV8834 EVM GUI (Rev. B) 26.04.2017
Zertifikat DRV8834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos