DRV8835EVM

DRV8835EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8835 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8835 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8835 with an external microcontroller via signal header connectors or use on-board switches for stand-alone operation.

Merkmale
  • 2.0 to 11V supply voltage range.
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply.
  • Access to output signals through Kelvin contact for easy evaluation.
  • Jumper for switching between MCU or manual operation.
  • LP2985-50 5V regulator supplies high logic level and Vcc in manual operation mode, no additional supply required.
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2985 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8835 — 12-V-Motortreiber mit 1,5-A-Dual-H-Brücke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8835EVM — DRV8835 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8835EVM — DRV8835 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8835 — 12-V-Motortreiber mit 1,5-A-Dual-H-Brücke DRV8836 — Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 11 V, 1,5 A, mit Phase/Aktivierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8835EVM — DRV8835-Evaluierungsmodul DRV8836EVM — DRV8836-Evaluierungsmodul

SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2012
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8835 — 12-V-Motortreiber mit 1,5-A-Dual-H-Brücke DRV8836 — Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 11 V, 1,5 A, mit Phase/Aktivierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8835EVM — DRV8835-Evaluierungsmodul DRV8836EVM — DRV8836-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc420 or www.ti.com/lit/xx/slvc420/slvc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC420. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8835, DRV8836 Evaluation Module 26.03.2012
Zertifikat DRV8835EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos