DRV8837CEVM

DRV8837CEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DRV8837CEVM ist ein 3,3-V- bis 11-V-Antriebs- und Steuerungssystem für Gleichstrom-Bürstenmotoren mit 1 A basierend auf dem integrierten Treiber für Bürstenmotoren DRV8837C, dem kompakten Mikrocontroller MSP430G2131 und dem Regler LP2985 mit geringem Dropout. Das EVM ermöglicht eine einfache Evaluierung des DRV8837C mit einer Vielzahl von Prüfpunkten, Schnittstellen und Konfigurierbarkeit.

Das EVM verfügt über einen Mikro-USB-Anschluss für eine einfache 5-V-Motorversorgung, eine geregelte 3,3-V-Versorgung vom LP2985-LDO, Prüfpunkte für alle Steuerungs- und Rückkopplungssignale sowie eine einfache integrierte Steuerlogik auf dem MSP430G2131. Das EVM verfügt über einfache Jumper-Schnittstellen, um die Motorrichtung zu steuern und den DRV8837C im Energiesparmodus mit geringer Leistung zu evaluieren.  Eine auf der Platine integrierte JTAG-Stiftleiste ermöglicht das Flashen benutzerdefinierter Firmware auf den MSP430G2131 zur schnellen Evaluierung der Systemsteuerung.  Dieses EVM eignet sich ideal zur Evaluierung und schnellen Entwicklung mit dem DRV8837C.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 3,3 V bis 11 V
  • Unterstützt einen maximalen Antriebsstrom von bis zu 1 A
  • Separate 3,3-V-Logik-Versorgung
  • Einfache Steuerungsschnittstelle mit MSP430G2131
  • USB-Anschluss für 5-V-Motorversorgung

  • DRV8837C-Evaluierungsplatine
  • Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2985 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

 

Low-power MCUs
MSP430G2131 — 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8837C — 12-V-Motortreiber mit 1-A-H-Brücke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8837CEVM — 1 A, Niedervolt-H-Brücke – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8837CEVM — 1 A, Niedervolt-H-Brücke – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8837 — 12-V-Motortreiber mit 1,8-A-H-Brücke
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8837CEVM — 1 A, Niedervolt-H-Brücke – Evaluierungsmodul

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.05.2016
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8837 — 12-V-Motortreiber mit 1,8-A-H-Brücke
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8837CEVM — 1 A, Niedervolt-H-Brücke – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc663 or www.ti.com/lit/xx/slvc663/slvc663.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC663. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8837C Evaluation Module User's Guide 01.06.2016
Zertifikat DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos