DRV8838EVM

DRV8838EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8838 is an integrated motor driver with an H-bridge built in consisting of N-channel MOSFETs. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11V, and a device power supply voltage of 1.8 to 7V. The DRV8838 is able to support up to 1.8A output motor current, and controls the motor with a PH/EN interface.

The DRV8838EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8838. Users can control the DRV8838 with the onboard MSP430 microcontroller.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.

Merkmale
  • 1.8A peak/1.8A continuous output
  • Wide operating voltage: 0 to 11V
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

DRV8838 Evaluation Board USB Cable 5V Brushed DC Motor

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8838 H-Brücken-Motortreiber, 11 V, 1,8 A, mit Phasen-/Aktivierungssteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8838EVM — DRV8838 Treiber für Niederspannungs-Gleichstrombürstenmotoren

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8838EVM DRV8838 Treiber für Niederspannungs-Gleichstrombürstenmotoren

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8838EVM DRV8838 Treiber für Niederspannungs-Gleichstrombürstenmotoren

SLVC559 DRV8838EVM Board Files and Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8838EVM DRV8838 Treiber für Niederspannungs-Gleichstrombürstenmotoren

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc559 or www.ti.com/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8838EVM User’s Guide 27.02.2014
Zertifikat DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos