DRV8839EVM

DRV8839-Evaluierungsmodul

DRV8839EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by the included Micro-USB cable or external power supply. A 5V brushed DC motor is included in the EVM for driver performance evaluation.

Merkmale
  • 1.8A peak/1.8A continuous output current
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split motor and device supplies
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

  • DRV8839 evaluation board
  • 5V brushed DC motor
  • Micro-USB Cable

Low-power MCUs
MSP430G2131 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8839 H-Brücken-Motortreiber, 12 V, 1,8 A, mit unabhängiger Halbbrückensteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8839EVM — DRV8839-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8839EVM DRV8839-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC524 — DRV8839 Hardware and Software Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8839 H-Brücken-Motortreiber, 12 V, 1,8 A, mit unabhängiger Halbbrückensteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8839EVM DRV8839-Evaluierungsmodul

SLVC524 DRV8839 Hardware and Software Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.09.2013
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8839 H-Brücken-Motortreiber, 12 V, 1,8 A, mit unabhängiger Halbbrückensteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8839EVM DRV8839-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc524 or www.ti.com/lit/xx/slvc524/slvc524.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC524. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8839EVM User's Guide 20.02.2013
Zertifikat DRV8839EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos