DRV8841EVM

DRV8841EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8841 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a PWM control interface and a small number external components that can be used to drive either two brushed DC motors, a single bipolar stepper motor, or four solenoids. The on-board MSP430 MCU + software/GUI supports signaling and control and PWM speed control. With the DRV8841EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8841 motor driver in their specific application.

Merkmale
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation / Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8841 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Schrittmotor-Treiber
DRV8841 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber-IC für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8841EVM — Evaluation Module for DRV8841

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8841EVM — Evaluation Module for DRV8841

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC342 — DRV88xx Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8802 — Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 45 V, 1,6 A, mit Stromregelung DRV8812 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit integrierter St DRV8813 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung DRV8824 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8825 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8841 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber-IC für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelun DRV8843 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8814 — 47 V, 2,5 A, Dual-Bürsten-DC-Motortreiber mit Einschaltstromstoßschutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8802EVM — DRV8802 – Evaluierungsmodul DRV8812EVM — Evaluierungsmodul für DRV8812 DRV8824EVM — DRV8824-Evaluierungsmodul DRV8825EVM — Evaluierungsmodul für DRV8825 DRV8840EVM — Evaluierungsmodul für DRV8840 DRV8841EVM — Evaluierungsmodul für DRV8841 DRV8842EVM — Evaluierungsmodul für DRV8842

SLVC342 — DRV88xx Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 08.11.2018
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8802 — Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 45 V, 1,6 A, mit Stromregelung DRV8812 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit integrierter St DRV8813 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung DRV8824 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8825 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb   DRV8841 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber-IC für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelun DRV8843 — Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregelung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8814 — 47 V, 2,5 A, Dual-Bürsten-DC-Motortreiber mit Einschaltstromstoßschutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8802EVM — DRV8802 – Evaluierungsmodul DRV8812EVM — Evaluierungsmodul für DRV8812 DRV8824EVM — DRV8824-Evaluierungsmodul DRV8825EVM — Evaluierungsmodul für DRV8825 DRV8840EVM — Evaluierungsmodul für DRV8840 DRV8841EVM — Evaluierungsmodul für DRV8841 DRV8842EVM — Evaluierungsmodul für DRV8842

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 27.04.2017
Zertifikat DRV8841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos