DRV8845EVM

DRV8845 Evaluierungsmodul für Vierfach-H-Brückenmotortreiber mit Smart-Tune-Technologie

DRV8845EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DRV8845 ist ein Vierfach-Vollbrückentreiber für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Der Baustein kann für den Antrieb von bis zu zwei Schrittmotoren oder bis zu vier bürstenbehafteten Gleichstrommotoren verwendet werden. Jeder Vollbrückenausgang ist für bis zu 1,5 A und 38 V ausgelegt. Der Treiber verfügt über einen Smart-Tune-Decay-Modus für einen sanften und leisen Betrieb. Zu den Schutzfunktionen dieses Treibers gehören die thermische Abschaltung mit Hysterese (OTSD), die Unterspannungsabschaltung (UVLO) und der Überstromschutz (OCP).

Merkmale
  • Max. Absolutspannung von 40 V
  • Antrieb von bis zu zwei Schrittmotoren oder bis zu vier bürstenbehafteten Gleichstrommotoren
  • Schutz- und Diagnosefunktionen
  • Firmware mit Feldaktualisierungsfähigkeit ohne zusätzliche Hardware
Schrittmotor-Treiber
DRV8845 Vierfach-H-Brückenmotortreiber für 35 V, 1,5 A, mit Smart Tune-Technologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8845EVM DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8845EVM DRV8845 Evaluierungsmodul für Vierfach-H-Brückenmotortreiber mit Smart-Tune-Technologie DRV8849EVM DRV8849 Evaluierungsmodul für Dual-Schrittmotortreiber mit intelligenter Abstimmung und integrierter

DRV884XEVM-FIRMWARE DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

close
Version: 1.00
Veröffentlichungsdatum: 05.04.2023

Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8845EVM DRV8845 Evaluierungsmodul für Vierfach-H-Brückenmotortreiber mit Smart-Tune-Technologie DRV8849EVM DRV8849 Evaluierungsmodul für Dual-Schrittmotortreiber mit intelligenter Abstimmung und integrierter

Versionsinformationen

Firmware files and manifest uploaded for RTM release

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8845EVM DRV8845 Evaluierungsmodul für Vierfach-H-Brückenmotortreiber mit Smart-Tune-Technologie DRV8849EVM DRV8849 Evaluierungsmodul für Dual-Schrittmotortreiber mit intelligenter Abstimmung und integrierter

DRV884XEVM-GUI DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 05.04.2023
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8845EVM DRV8845 Evaluierungsmodul für Vierfach-H-Brückenmotortreiber mit Smart-Tune-Technologie DRV8849EVM DRV8849 Evaluierungsmodul für Dual-Schrittmotortreiber mit intelligenter Abstimmung und integrierter

Versionsinformationen

GUI installer updated

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.03.2023
Benutzerhandbuch DRV8845_49-EVM-GUI User’s Guide PDF | HTML 10.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos