DRV8846EVM

DRV8846EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8846 is a highly integrated stepper motor controller and driver for cameras, printers, projectors, and other automated equipment applications.This device has been optimized to drive a single bipolar stepper with up to 1/32 microstepping with on-chip indexers.

The DRV8846EVM is a platform revolving around the DRV8846. The EVM incorporates a MSP430 microcontroller and an USB interface chip. The USB chip allows for serial communications from a PC computer where a Windows® application is used to schedule serial commands. These commands can be used to control each of the device’s signals, and drive the stepper motor by issuing the step commands at the desired rate. The microcontroller firmware operates using internal index mode.

Merkmale
  • 4 to 18V operation voltage
  • 1A RMS / 1.4A full-scale per H-bridge
  • STEP/DIR interface with up to 1/32 u-step indexer on-chip
  • Flexible current decay modes
  • Configurable PWM off-time
  • On-the-fly adjustable output current / torque scaling
  • Complete on-chip protection: over-current, over-temperature, under-voltage and shoot-through
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface

  • DRV8846 Evaluation Board
  • USB Cable

Schrittmotor-Treiber
DRV8846 — Bipolarer Schrittmotortreiber mit 18 V, 1,4 A, 1/32-Mikroschrittfunktion und intelligenter adaptiver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8846EVM — Evaluierungsmodul für DRV8846 Dual-H-Bridge-Schrittmotortreiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8846EVM — Evaluierungsmodul für DRV8846 Dual-H-Bridge-Schrittmotortreiber

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLLC446 — DRV8846EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8846EVM — Evaluierungsmodul für DRV8846 Dual-H-Bridge-Schrittmotortreiber

SLLC446 — DRV8846EVM Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8846EVM — Evaluierungsmodul für DRV8846 Dual-H-Bridge-Schrittmotortreiber

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc446 or www.ti.com/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) 18.03.2015
Zertifikat DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Spin your stepper automatically PDF | HTML 03.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos