DRV8860EVM

DRV8860EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in driving profile improves system efficiency and open load detect enables higher reliability.

The DRV8860EVM is a complete solution for evaluating the DRV8860 octal low-side driver. A board with MSP430 and dual DRV8860 is included to evaluate the device performance including daisy-chain connection. A GUI is provided for designers to easily and quickly evaluate the device. The board operates on external power supply from 8 to 38V.

Merkmale
  • 8 to 38V operating voltage
  • 566mA x 1ch / 200mA x 8ch output current
  • Parallel output configuration supported
  • Integrated catch diodes
  • Configurable driving profile
  • Open load detect
  • User-friendly GUI via Serial interface
  • Dual DRV8860 for daisy-chain evaluation

  • DRV8860 Evaluation Module
  • USB cable

Schrittmotor-Treiber
DRV8860 — 8-Kanal-Low-Side-Treiber mit Drahtbrucherkennung, 38 V, 0,3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8860EVM — DRV8860EVM – Evaluierungsmodul für Octal, Lowside-Treiber mit serieller Schnittstelle

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00206 — Referenzdesign für LED-Display-Treiber mit serieller Schnittstelle
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8860EVM — DRV8860EVM – Evaluierungsmodul für Octal, Lowside-Treiber mit serieller Schnittstelle

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00206 — Referenzdesign für LED-Display-Treiber mit serieller Schnittstelle
Support-Software

SLVC530 — Software: DRV8860EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8860EVM — DRV8860EVM – Evaluierungsmodul für Octal, Lowside-Treiber mit serieller Schnittstelle

SLVC530 — Software: DRV8860EVM

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 13.07.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8860EVM — DRV8860EVM – Evaluierungsmodul für Octal, Lowside-Treiber mit serieller Schnittstelle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc530 or www.ti.com/lit/xx/slvc530a/slvc530a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC530. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC596.ZIP (1980 KB)
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
* EVM User's guide DRV8860EVM User’s Guide 23.09.2013
Zertifikat DRV8860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos