DRV8873H-Q1EVM

EVM für einen H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, Hardware-Schnittstelle und i

DRV8873H-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der DRV8873 ist ein integrierter Treiber für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit einer Spitzenstromkapazität von 10 A und einem Spannungsbereich von 4,5 bis 38 V unterstützt dieser Baustein ein breites Spektrum von Anwendungen.

Die PH/EN- oder PWM-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Verbindung über eine Schnittstelle an Controller-Schaltkreise und ermöglicht gleichzeitig eine unabhängige ½-Brückensteuerung zur Ansteuerung von zwei Magnetlasten. Ein Stromspiegel approximiert den Strom durch die High-Side-FETs, benötigt keinen Abtastwiderstand. Ein energieeffizienter Energiesparmodus sorgt durch Abschalten der meisten internen Schaltungen für eine extrem niedrige Ruhestromaufnahme. Interne Schutzfunktionen sind für Unterspannungsschutz, Ladungspumpenfehler, Überstromschutz, Kurzschlussschutz und Übertemperatur mit Fehlerzuständen vorhanden, die auf einem nFAULT-Pin und durch die SPI-Register angezeigt werden.

Merkmale
  • Integrierte Strommessung
  • Mehrstufige Stromregelung
  • Erkennung offener Last
  • Minimale Betriebsspannung von 4,5 V
  • Ladungspumpenarchitektur

  • Micro-USB-Kabel

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM9036Q-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger 

 

MOSFETs
CSD18543Q3A 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8873-Q1 10-A-H-Brücken-Motortreiber, 40 V, Automobilindustrie, mit integrierter Stromsensorrückkopplung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul DRV8873H-Q1EVM bestellen
  2. Laden Sie die DRV8873H-Q1EVM-Software herunter.
  3. Lesen Sie das DRV8873x-GUI-Benutzerhandbuch und das EVM-Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8873H-Q1EVM — Automotive 10A H-Bridge Motor Driver with Hardware Interface and Integrated Current Sensing EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8873H-Q1EVM Automotive 10A H-Bridge Motor Driver with Hardware Interface and Integrated Current Sensing EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

SLVC744 — DRV8873x-Q1EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8873H-Q1EVM EVM für einen H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, Hardware-Schnittstelle und i DRV8873HEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich, mit Hardware-Schnittstelle und integrierter St DRV8873S-Q1EVM H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, SPI-Schnittstelle und integrierter Schnitt DRV8873SEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für die Automobilindustrie, mit SPI-Schnittstelle und integriertem St

SLVC744 DRV8873x-Q1EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8873H-Q1EVM EVM für einen H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, Hardware-Schnittstelle und i DRV8873HEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich, mit Hardware-Schnittstelle und integrierter St DRV8873S-Q1EVM H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, SPI-Schnittstelle und integrierter Schnitt DRV8873SEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für die Automobilindustrie, mit SPI-Schnittstelle und integriertem St

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc744 or www.ti.com/lit/xx/slvc744/slvc744.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC744. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

SLVC743 — DRV8873x-Q1EVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8873H-Q1EVM EVM für einen H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, Hardware-Schnittstelle und i DRV8873HEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich, mit Hardware-Schnittstelle und integrierter St DRV8873S-Q1EVM H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, SPI-Schnittstelle und integrierter Schnitt DRV8873SEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für die Automobilindustrie, mit SPI-Schnittstelle und integriertem St

SLVC743 DRV8873x-Q1EVM Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8873H-Q1EVM EVM für einen H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, Hardware-Schnittstelle und i DRV8873HEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich, mit Hardware-Schnittstelle und integrierter St DRV8873S-Q1EVM H-Brücken-Motortreiber für den Automobilbereich mit 10 A, SPI-Schnittstelle und integrierter Schnitt DRV8873SEVM 10-A-H-Brücken-Motortreiber für die Automobilindustrie, mit SPI-Schnittstelle und integriertem St

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc743 or www.ti.com/lit/xx/slvc743/slvc743.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC743. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DRV8873H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DRV8873x-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. B) 10.12.2018
Benutzerhandbuch DRV8873x-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 10.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos