DRV8874EVM

DRV8874EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8874 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8874.

Der Baustein DRV8874 ist ein integrierter H-Brücken-Treiber für Gleichstrombürstenmotor- und Magnetanwendungen. Das Evaluierungsmodul ermöglicht die Konfiguration des Bausteins für PWM-, Phase/Aktivierung- oder unabhängige Halbbrücken-Steuerungsmodi. Ein MSP430FR2100 auf der Platine liefert PWM-Signale an die Eingangspins des DRV8874EVM. Die Tastverhältnisse der PWM-Signale werden durch Potenziometer auf der Platine festgelegt.

Weitere Informationen zu diesem Evaluierungsmodul sind im DRV8874EVM-Benutzerhandbuch enthalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 4,5 V bis 37 V
  • Spitzenstrom von 6 A
  • Konfigurierbare Steuerungsmodi einschließlich PH/EN, PWM und unabhängiger Halbbrücke
  • Integrierte Strommessung und Stromregelung

  • DRV8874EVM-Platine

Low-power MCUs
MSP430FR2100 — 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer

 

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8874 — 40-V-, 6-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Strommessrückführung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8874EVM — DRV8874 single H-bridge motor driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8874EVM — DRV8874 single H-bridge motor driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8874 — 40-V-, 6-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Strommessrückführung DRV8876 — H-Brücken-Motortreiber, 40 V, 3,5 A, integrierte Strommessung und Stromsensorrückkopplung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1-Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber DRV8874EVM — DRV8874 Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber DRV8876-Q1EVM — DRV8876-Q1-Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber DRV8876EVM — DRV8876 Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2019
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8874 — 40-V-, 6-A-H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Strommessrückführung DRV8876 — H-Brücken-Motortreiber, 40 V, 3,5 A, integrierte Strommessung und Stromsensorrückkopplung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1-Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber DRV8874EVM — DRV8874 Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber DRV8876-Q1EVM — DRV8876-Q1-Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber DRV8876EVM — DRV8876 Evaluierungsmodul für einen einzelnen H-Brücken-Motortreiber

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc747 or www.ti.com/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 06.12.2019
Zertifikat DRV8874EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos