DRV8880EVM

DRV8880EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This dual H-bridge driver with integrated FETs, DRV8880 can drive stepper motor drivers up to 1/16 microstepping with an on-chip indexer. Aimed at 24V motors, this device features AutoTune(TM) adaptive decay mode, which automatically adjusts the decay settings during operation to achieve the motor's most optimum performance. The DRV8880EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8880. Users can control the DRV8880 with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications."

Merkmale
  • DRV8880 6.5-45V, dual H-bridge stepper motor driver with AutoTune™ adaptive decay
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 2.0A full-scale/1.4A RMS current output to motor

  • DRV8880 Evaluation Board
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8880 — Bipolarer-Schrittmotortreiber für 45 V und 2 A mit integrierter Stromregelung, 1/16-Mikroschrittbetr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8880EVM — DRV8880 Dual H-Bridge Stepper Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8880EVM — DRV8880 Dual H-Bridge Stepper Motor Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC627 — DRV8880EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8880EVM — Evaluierungsmodul für DRV8880 Dual-H-Bridge-Schrittmotortreiber

SLVC627 — DRV8880EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2015
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8880EVM — Evaluierungsmodul für DRV8880 Dual-H-Bridge-Schrittmotortreiber

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc627 or www.ti.com/lit/xx/slvc627/slvc627.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC627. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DRV8880 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 10.09.2019
Zertifikat DRV8880EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Spin your stepper automatically PDF | HTML 03.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos