DRV8881EEVM

DRV8881EEVM

Jetzt bestellen

Überblick

DRV8881E is a dual H-bridge motor driver that can drive either a stepper motor or dual brushed DC motor driver with a Phase/Enable control interface. For stepper motors, this device also features TI's AutoTune™ adaptive decay mode. Aimed at 24V motors, this device also features AutoTune™ adaptive decay mode, which automatically adjusts the decay settings during operation to achieve the motor's most optimum performance. The DRV8881EEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8881E . Users can control the DRV8881E with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications.

Merkmale
  • DRV8881E 6.5-45V, dual H-bridge motor driver
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 1.4A RMS current output to motor per H-bridge (2.5A peak)

  • DRV8881E Evaluation Board
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8881 — Bipolarer-Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V und 2 A mit Stromregelung u
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8881EEVM — DRV8881E Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8881EEVM — DRV8881E Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8881EEVM — Evaluierungsmodul für DRV8881E Dual-H-Bridge-Schrittmotor oder Dual-Treiber für bürstenbehaftete Gle

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2015
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8881EEVM — Evaluierungsmodul für DRV8881E Dual-H-Bridge-Schrittmotor oder Dual-Treiber für bürstenbehaftete Gle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc628 or www.ti.com/lit/xx/slvc628/slvc628.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC628. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8881E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 02.08.2016
Zertifikat DRV8881EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos