DRV8881PEVM

DRV8881PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

DRV8881P is a dual H-bridge motor driver that can drive either a stepper motor or dual brushed DC motor with a PWM control interface. Also aimed at 24V motors, this device supports slow, fast and mixed decay settings to tune the motors' performance. The DRV8881PEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8881P. Users can control the DRV8881P with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications.

Merkmale
  • DRV8881P 6.5-45V, dual H-bridge motor driver
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 1.4A RMS current output to motor per H-bridge (2.5A peak)

  • DRV8881P Evaluation Board
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8881 — Bipolarer-Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V und 2 A mit Stromregelung u
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8881PEVM — DRV8881P Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8881PEVM — DRV8881P Dual H-Bridge Stepper or Dual Brushed DC Motor Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC629 — DRV8881PEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8881PEVM — Evaluierungsmodul für DRV8881P Dual-H-Bridge-Schrittmotor oder Dual-Treiber für bürstenbehaftete Gle

SLVC629 — DRV8881PEVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2015
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8881PEVM — Evaluierungsmodul für DRV8881P Dual-H-Bridge-Schrittmotor oder Dual-Treiber für bürstenbehaftete Gle

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc629 or www.ti.com/lit/xx/slvc629/slvc629.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC629. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8881P Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 02.08.2016
Zertifikat DRV8881PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos