DRV8884EVM

DRV8884EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8884 (EVM) verdeutlicht die integrierte Strommessung und die Leistung des integrierten Schaltkreises DRV8884 von Texas Instruments. Das EVM beinhaltet den DRV8885 zur Steuerung eines Schrittmotors, einen MSP430F2617 zur Steuerung der DRV8884-Eingänge und einen USB-zu-UART-Anschluss zur Kommunikation zwischen der GUI und dem MSP430F2617.

Merkmale
  • Integrierte Strommessung zur Minimierung von Kosten und Stromverbrauch
  • 8 V bis 37 V Versorgungsspannungsbereich für den Betrieb
  • Mehrere Abklingmodi
  • Einstellbare Stromregelung
  • Benutzerfreundliche GUI über MSP430 und USB-Schnittstelle

  • DRV8884 Evaluierungsplatine
  • USB-Kabel

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8884 — Bipolarer-Schrittmotortreiber für 37 V und 1 A mit Stromregulierung und 1/16-Mikroschrittbetrieb  
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8884EVM — DRV8884 1.0A Stepper Motor Driver with Integrated Sense Resistor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8884EVM — DRV8884 1.0A Stepper Motor Driver with Integrated Sense Resistor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC658 — DRV8884EVM Firmware and GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8884EVM — DRV8884 1,0 A, Schrittmotortreiber mit integriertem Erfassungs-Widerstand – Evaluierungsmodul

SLVC658 — DRV8884EVM Firmware and GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.03.2016
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8884EVM — DRV8884 1,0 A, Schrittmotortreiber mit integriertem Erfassungs-Widerstand – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc658 or www.ti.com/lit/xx/slvc658/slvc658.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC658. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8884 Evaluation Module User's Guide 01.04.2016
Zertifikat DRV8884EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos