DRV8886ATEVM

DRV8886ATEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8886AT (EVM) verdeutlicht die integrierte Strommessung und die Leistung des integrierten Schaltkreises DRV8886AT von Texas Instruments. Das EVM beinhaltet den DRV8886AT zur Steuerung eines Schrittmotors, den MSP430F2617 zur Steuerung der DRV8886AT-Eingänge und einen USB-zu-UART-Anschluss zur Kommunikation zwischen der GUI und dem MSP430F2617.

Merkmale
  • Integrierte Strommessung zur Minimierung von Kosten und Stromverbrauch
  • Betriebsspannungsbereich von 8 V bis 37 V
  • Mehrere Abklingmodi
  • Einstellbare Stromregelung
  • Benutzerfreundliche GUI über MSP430 und USB-Schnittstelle

  • DRV8886ATEVM
  • USB-Kabel

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8886AT — 2-A-Bipolarer-Schrittmotortreiber mit 37 V, integrierter Stromerkennung und intelligenter Tuning-Tec
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8886ATEVM — DRV8886AT 2.0A Stepper Motor Driver With Integrated Sense Resistor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8886ATEVM — DRV8886AT 2.0A Stepper Motor Driver With Integrated Sense Resistor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SLVC682 — DRV8886ATEVM Firmware and GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8886AT — 2-A-Bipolarer-Schrittmotortreiber mit 37 V, integrierter Stromerkennung und intelligenter Tuning-Tec
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8886ATEVM — DRV8886AT 2,0 A, Schrittmotortreiber mit integriertem Erfassungs-Widerstand – Evaluierungsmodul

SLVC682 — DRV8886ATEVM Firmware and GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2017
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8886AT — 2-A-Bipolarer-Schrittmotortreiber mit 37 V, integrierter Stromerkennung und intelligenter Tuning-Tec
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8886ATEVM — DRV8886AT 2,0 A, Schrittmotortreiber mit integriertem Erfassungs-Widerstand – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc682 or www.ti.com/lit/xx/slvc682/slvc682.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC682. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8886AT Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 10.09.2019
Zertifikat DRV8886ATEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos