DRV8899-Q1EVM

DRV8899-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DRV8899-Q1 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8899-Q1. Der Baustein DRV8899-Q1 ist ein integrierter Dual-H-Brücken-Treiber für Schrittmotoranwendungen in der Automobilindustrie.

Das Evaluierungsmodul ermöglicht die Konfiguration des Bausteins für alle seine Funktionsmodi, einschließlich Mikroschrittbetrieb bis zu einer Schrittauflösung von 1/256 und mehrerer Decay-Modi für eine intelligente Feinabstimmung. Ein MSP430F2617 auf der Platine stellt die SCHRITT-, DIR- (Richtung) und SPI-Signale zur Steuerung des DRV8899-Q1 bereit. Diese Einstellungen werden in der herunterladbaren GUI des Bausteins konfiguriert, die für dieses EVM verfügbar ist.

Weitere Informationen zu diesem Evaluierungsmodul sind im DRV8899-Q1EVM-Benutzerhandbuch zu Hardware und GUI enthalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 45 V
  • Vollschritt- und Mikroschrittmodi bis zu 1/256
  • Programmierbare Decay-Modi zur Feinabstimmung des Schrittmotors, einschließlich dynamischer Feinabstimmungsmodi für die Decay- und Welligkeitssteuerung
  • Integrierte Strommessfunktion
  • SPI mit Verkettungsunterstützung

  • DRV8889-Q1EVM-Platine
  • USB-Kabel

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8899-Q1 — Bipolarer Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie, 50 V, 1,0 A, mit integrierter Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

    ;
  1. Evaluierungsmodul DRV8899-Q1EVM bestellen
  2. ;
  3. DRV8899-Software herunterladen
  4. ;
  5. Lesen Sie das DRV8899-Q1-Evaluierungsmodul-Benutzerhandbuch
  6. ;

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8899-Q1EVM — EVM für Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittverfahren

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8899-Q1EVM — EVM für Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittverfahren

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

DRV8889-Q1EVM-GUI-CLOUD — DRV88x9-Q1 GUI on TI Resource Explorer Cloud

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8889-Q1EVM — DRV8889-Q1 Evaluierungsmodul für einen Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit 1/256-Mikr DRV8899-Q1EVM — EVM für Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und 1/256-Mi

DRV8889-Q1EVM-GUI-CLOUD — DRV88x9-Q1 GUI on TI Resource Explorer Cloud

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8889-Q1EVM — DRV8889-Q1 Evaluierungsmodul für einen Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit 1/256-Mikr DRV8899-Q1EVM — EVM für Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und 1/256-Mi
Support-Software

SLVC794 — DRV8899-Q1EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8899-Q1EVM — EVM für Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und 1/256-Mi

SLVC794 — DRV8899-Q1EVM Software

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 08.12.2021
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8899-Q1EVM — EVM für Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit integrierter Strommessung und 1/256-Mi

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc794 or www.ti.com/lit/xx/slvc794a/slvc794a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC794. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8899-Q1 EMV User's Guide 03.10.2019
Zertifikat DRV8899-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.12.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DRV8889-Q1EVM — DRV8889-Q1 Evaluierungsmodul für einen Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit 1/256-Mikr

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos