DS100MB203EVK

DS100MB203EVK

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS100MB203EVK ist ein zweispuriges SMA-Evaluierungskit mit Mux/Puffer von 2:1/1:2. Es bietet eine vollständige Plattform mit hoher Bandbreite für die Evaluierung der Funktionen zur Signalintegrität und Signalkonditionierung des DS100MB203SQ – zwei Spuren mit 10,3125 Gbps, Mux/Puffer von 2:1/1:2 sowie Entzerrung und Deemphase.

Merkmale
  • Zwei Spuren mit 10,3125 Gbps, 2:1-Mux, 1:2-Switch oder -Fanout
  • Geringer Stromverbrauch von 390 mW Gesamtstrom (typ.) mit der Möglichkeit, nicht genutzte Kanäle auszuschalten
  • Erweiterte Funktionen zur Signalkonditionierung
    • Empfangsentzerrung bis zu 36 dB bei 5 GHz
    • Sende-Deemphase bis zu −12 dB
    • Steuerung der Sendeausgangsspannung: 600 mV bis 1300 mV
  • Programmierbar über Pin-Auswahl, EEPROM- oder SMBus-Schnittstelle
  • Auswählbarer Betrieb an einzelner Stromquelle: 2,5 V oder 3,3 V
  • Betriebstemperaturbereich: −40 °C bis +85 °C
  • 3 kV HBM-ESD-Einstufung
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer
DS100MB203 — Mux- und Fanout-Puffer mit zwei Anschlüssen für 10,3 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK Evaluation Module
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
Zertifikat DS100MB203EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DS100MB203EVK User's Guide 17.10.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos