DS125DF1610EVM

DS125DF1610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DS125DF1610EVM allows for easy evaluation of the DS125DF1610.  Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via the SMA connectors. A low cost on board oscillator provides a reference clock for the DS125DF1610’s PPM counter, so external clocking equipment is not required.

The vertical SMA connectors bring out connections to the high speed transmit and receive terminals of quad 2 in the DS125DF1610. This allows the user to evaluate the receive and transmit signal condition features of device as well as the 4x4 analog cross point switch.

Through the SMBus port and GUI software, users can evaluate other features such as the integrated Eye Opening Monitor (EOM), Pattern Generator, PRBS Checker and other register features.

Merkmale
  • Programmable via SMBus port
  • Supports 9.8 Gbps to 12.5 Gbps and divide by 2, 4, 8 data rates
  • 4x4 analog cross point switch
  • JTAG port for IEEE 1149.1 and 1149.6
  • EVM support single supply (2.5V or 3.3V)
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer
DS125DF1610 — 9,8 bis 12,5-Gbit/s-16-Kanal-Retimer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS125DF1610EVM — Evaluierungsmodul für 16-Kanal-Retimer mit 9,8 bis 12,5 Gbit/s

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS125DF1610EVM — Evaluierungsmodul für 16-Kanal-Retimer mit 9,8 bis 12,5 Gbit/s
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
* EVM User's guide DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 20.09.2018
Zertifikat DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect-Dienstprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos