DS15BR400EVK

DS15BR400EVK

Jetzt bestellen

Überblick

DS15BR400 is a four channel LVDS Buffer/Repeater, featuring pre-emphasis with maximum pre-emphasis gain of approximately 6 dB at 750 MHz. The device has internal 100-ohm resistors on both, the inputs and outputs, to improve performance and minimize board size. It utilizes LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS15BR400 — 4-Kanal-LVDS-Puffer/Repeater mit Preemphasis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board
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
* EVM User's guide 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board 25.01.2012
Zertifikat DS15BR400EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos