DS25CP102EVK

DS25CP102EVK

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS25CP102EVK ist ein Evaluierungskit, das zur Demonstration der Leistung des DS25CP102 entwickelt wurde. Dieser ist ein 2x2-LVDS-Crosspoint-Schalter mit 3,125 Gbit/s sowie Übertragungspräemphase und Empfangsentzerrung. Das Evaluierungskit besteht aus dem DS25CP102 mit den zugehörigen SMA-Eingangs- und Ausgangsanschlüssen und Jumpern zur manuellen Konfiguration des Schalters. Darüber hinaus verfügt das EVK über drei FR4-Streifen (14 (~35), 28 (~75) und 42 (~105) Zoll (cm) Länge) für die Signalkonditionierungsfunktionen (Präemphase und Entzerrung) des Übungsgeräts.

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS25CP102 — LVDS-Crosspoint-Schalter 2 x 2, 3,125 Gbit/s mit TX-Präemphase & RX-Entzerrung DS25CP102Q-Q1 — Automatischer 3,125-Gbps-2x2-LVDS-Crosspoint-Schalter mit TX-Preemphasis und RX-Entzerrung DS25CP152 — 3,125-Gbps-LVDS-2x2-Crosspoint-Schalter DS25CP152Q-Q1 — LVDS-2x2-Crosspoint-Schalter für die Automobilindustrie mit 3,125 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS25CP102EVK/NOPB — 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS25CP102EVK/NOPB — 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNLC013.ZIP (329 KB)
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
* EVM User's guide 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch Evaluation Board 25.01.2012
Zertifikat DS25CP102EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos