DS64BR111EVK

DS64BR111EVK

Jetzt bestellen

Überblick

The DS64BR111EVK SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS64BR111 Repeater. The DS64BR111EVK can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and initial system prototyping.  The SMA edge launch connectors used for the DS64BR111EVK will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included). This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI repeaters and 3rd party ASIC/FPGA host boards.

 

Merkmale
  • 2-Channel Repeater up to 6.4 Gbps
  • EQ up to +28 dB at 3.2 GHz
  • De-emphasis up to -12 dB
  • VOD Control ranging from 700 to 1300 mVpp
  • Supports both SATA 1/2/3 and SAS 1/2, including OOB Detection
  • Programmable via pin selection, EEPROM, or SMBus interface
  • Single supply operation, VIN = 3.3 V ± 10% or VDD = 2.5 V ± 5%
Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer
DS64BR111 — 6,4-Gbps-2-Kanal-Redriver mit Eingangsentzerrung und Ausgangs-Deemphase und extrem geringem Stromver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS64BR111EVK/NOPB — DS64BR111EVK-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS64BR111EVK/NOPB — DS64BR111EVK-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat DS64BR111EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DS64BR111EVK User's Guide (Rev. A) 20.09.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect-Dienstprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos