DS90CR285-86ATQEVM

DS90CR285-86ATQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DS90CR285-86ATQEVM enthält eine Senderplatine (Tx), eine Empfängerplatine (Rx) und Schnittstellenkabel. Dieses Kit ermöglicht Benutzern die Verbindung von Prüfgeräten oder eines Grafikcontrollers über eine Schnittstelle über eine Niederspannungs-Differenzsignalisierung (Low Voltage Differential Signaling, LVDS) zu einer Empfängerplatine. Das DS90CR285-86ATQEVM kann zur Leistungsevaluierung und anfänglichen Systemprototypenentwicklung für Anwendungen mit mehreren Displays verwendet werden.

Merkmale
  • Arbeitet mit 20−66 MHz-Paralleltakt
  • Stroboskope an der steigenden Flanke für eingehende Daten (Tx-Platine) und ausgehende Daten (Rx-Platine)
  • 30x2 LVCMOS-Stiftleisten-Anschlüsse mit parallelem Eingang (Tx-Platine) und Ausgang (Rx-Platine), 0,08" (2 mm) Pitch
  • 10x2 LVDS-Stiftleisten-Anschlüsse mit seriellem Ausgang (Tx-Platine) und Eingang (Rx-Platine), 0,1" (2,54 mm) Pitch

  • 20-poliges IDC-Kabel, 18" (H3BBH-2018G)

Andere Schnittstellen
DS90CR285 — 28-Bit Channel-Link-LVDS-Sender, +3,3V Rising Edge Data Strobe – 66 MHz

 

Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90CR286AT-Q1 — LVDS-Empfänger, 3,3 V, Rising Edge Data Strobe, Channel Link, 28 Bit, 66 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 und DS90CR286AT-Q1-Channel-Link I SerDes – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 und DS90CR286AT-Q1-Channel-Link I SerDes – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 22.08.2016
Zertifikat DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos