DS90LVRA2EVM

DS90LVRA2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DS90LVRA2 ist eine Plattform für die Leistungs- und Funktionsbewertung des DS90LVRA2 LVDS-Doppeldifferenzialleitungsempfängers.

Mit diesem EVM können Benutzer schnell die vom DS90LVRA2 unterstützten Ausgangswellenformeigenschaften und die Signalintegrität bewerten. SMA ermöglicht den Zugriff auf die Ein- und Ausgänge des DS90LVRA2 und erleichtert den Anschluss an Laborgeräte oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung.

Merkmale
  • Schaltraten von 600 Mbit/s (300 MHz)
  • Einzelne 1,8-V-Stromversorgung
  • Umwandlung von differenziellen LVDS in unsymmetrische CMOS
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
DS90LVRA2 LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger, 1,8 V, 600 Mb/s DS90LVRA2-Q1 LVDS-Dual-Differential-Leitungsempfänger mit 1,8 V bis 3,6 V und 600 Mbit/ für die Automobilindustri
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90LVRA2EVM — DS90LVRA2 evaluation module for dual-channel LVDS receiver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90LVRA2EVM DS90LVRA2 evaluation module for dual-channel LVDS receiver
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
* EVM User's guide DS90LVRA2 EVM User's Guide PDF | HTML 22.11.2022
Zertifikat DS90LVRA2EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos